![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/64/CM-646030-1000.jpg)
POKRYWA CP 150 MM, GS- 2M
CBACY
CABLOFIL
POKRYWA CP 150 MM, GS- 2M
REF. CM646030
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599076460308
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
58,21 zł
/
m
Product available in
2 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Cover width | 150 mm |
---|---|
Material thickness | 0.6 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Length | 2000 mm |
Type of fastening | Cover clamp |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ