POKRYWA CP 100 MM, I304L - 2M
CBASS
CABLOFIL
POKRYWA CP 100 MM, I304L - 2M
REF. CM646028
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599076460285
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość pokrywy | 2000 mm |
---|---|
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ