![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089634_pw_111778.jpg)
POKRYWA 3MM DO PUSZEK DO BETONU NA 16/24 MODUŁY
PPOD
Legrand
POKRYWA 3MM DO PUSZEK DO BETONU NA 16/24 MODUŁY
REF. 089638
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060896386
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
382,11 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 382 mm |
---|---|
Length | 382 mm |
Mounting opening | Square |
Cover mounting opening | No |
Floor maintenance | Dry |
---|---|
Material thickness | 3 mm |
Material | Steel |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ