POJEDYNCZE GNIAZDO ŚWATŁOWODOWE SC/APC, CZARNY
LCSFO
Legrand
POJEDYNCZE GNIAZDO ŚWATŁOWODOWE SC/APC, CZARNY
REF. 721447
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414972047418
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
83,94 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
With bus/coupling | Yes |
Number of buses/couplings | 2 |
Type of connector | SC |
Colour | Black |
Centre plate | No |
With cover frame | No |
With label space | No |
Cable strain relief | No |
Wire stock | No |
---|---|
Outlet direction | Straight |
Dust protection cap | Shutter |
Device width | 72.5 mm |
Device depth | 44 mm |
Device height | 72.7 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ