![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-721494-WEB-R.jpg)
POJEDYNCZA PUSZKA NATYNKOWA, CZARNY
SUNO2
Legrand
POJEDYNCZA PUSZKA NATYNKOWA, CZARNY
REF. 721494
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414972039925
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
52,45 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Surface mounted frame with loose bottom plate |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | No |
Number of modules (module system) | 1 |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Square |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Black |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Width | 83.95 mm |
Height | 83.95 mm |
Depth | 43.3 mm |
Device width | 83.95 mm |
Device height | 83.95 mm |
Device depth | 43.3 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
5 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-HU-004319
(0.79 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-003603
(0.46 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-004323
(1.58 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-004322
(0.78 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-004320
(1.05 Mo)
WYBIERZ