Skip to main content
Logo print

PODWÓJNA PUSZKA NATYNKOWA, ALUMINIUM

SUNO2 Legrand

PODWÓJNA PUSZKA NATYNKOWA, ALUMINIUM

REF. 721395 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3414972039956
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
76,90 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Assembly arrangement Surface mounted box
Suitable for modular domestic switching devices No
Number of modules (module system) 2
Number of units 1
Mounting direction Horizontal and vertical
Shape Rectangular
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Aluminium
Transparent No
With cover frame No
With duct entry Yes
With cable entry Yes
With screw gland entry No
Shock resistant Yes
Degree of protection (IP) IP2X
Width 154.95 mm
Height 83.95 mm
Depth 43.3 mm
Device width 154.95 mm
Device height 83.95 mm
Device depth 43.3 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F03468EN-00.pdf pdf (1.21 Mo)
5 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-HU-004319 (0.79 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-003603 (0.46 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-004323 (1.58 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-004322 (0.78 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-004320 (1.05 Mo)