![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/CM-585145-1000.jpg)
PODSTAWKA MOCUJĄCA PA
CBACY
Legrand
PODSTAWKA MOCUJĄCA PA
REF. CM585145
PKWiU 22.29.29.0
EAN.
3599075851459
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
15,50 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Horizontal |
---|---|
Plate height | 86.2 mm |
Plate width | 54 mm |
Type of fastening | Snapper mounting |
Material | Other |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ