Skip to main content
Logo print

PODSTAWKA DO DOMOFONÓW I WIDEODOMOFONÓW CLASSE 100

AV3 Bticino

PODSTAWKA DO DOMOFONÓW I WIDEODOMOFONÓW CLASSE 100

REF. 344692 PKWiU 26.30.30.0 EAN. 8005543631034
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
103,79 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Installation technique Other
Type of interface KNX
Mounting method Surface mounted
Width 67 mm
Height 100 mm
Depth 112 mm
Width in number of modular spacings 1
Degree of impact strength (IK) Other
Degree of protection (IP) Other
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Colour White
Halogen free No
Addressable No

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
LE11144AA.pdf pdf (2.36 Mo)