PODSTAWA PUSZKI ROZGAŁĘŹNEJ 117X120, I316L
CBASS
CABLOFIL
PODSTAWA PUSZKI ROZGAŁĘŹNEJ 117X120, I316L
REF. CM585114
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075851145
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
158,92 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Horizontal/vertical |
---|---|
Wysokość płytki | 117 mm |
Szerokość płytki | 120 mm |
Type of fastening | Snapper mounting |
Material | Stainless steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | Yes |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ