![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/58/LCM-SBD_EXSBD_CF54_P_070809.jpg)
PODSTAWA PUSZKI ROZGAŁĘŹNEJ 100X110, GS
CBACY
Legrand
PODSTAWA PUSZKI ROZGAŁĘŹNEJ 100X110, GS
REF. CM585130
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075851305
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
16,68 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
---|---|
Surface protection | Continuously galvanized |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ