![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004811_pw_92117.jpg)
PODSTAWA MONTAŻU LISTEW PRZYŁĄCZENIOWYCH
LISTP
Legrand
PODSTAWA MONTAŻU LISTEW PRZYŁĄCZENIOWYCH
REF. 004811
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060048112
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
23,37 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Connection type | Without screws |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
Suitable for solid conductors | No |
Suitable for stranded conductors | No |
Suitable for fine strand conductors | No |
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve | No |
Suitable for extra fine-strand conductors | No |
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve | No |
Contact safe | Yes |
---|---|
Height | 23 mm |
Width | 129.5 mm |
Depth | 12 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Type of distribution blocks | Multifunction |
Label space/information surface | No |
Dokumentacja
WYBIERZ