![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020245-LEGRAND-1000.jpg)
PODSTAWA MONTAŻOWA SPX 1
XL400
Legrand
PODSTAWA MONTAŻOWA SPX 1
REF. 020245
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060202453
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
453,13 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Height | 400 mm |
---|---|
Width | 515 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
WYBIERZ