Skip to main content
Logo print

PODSTAWA MONTAŻOWA DPX3/VISTOP 160A SZ800

AKCSP Legrand

PODSTAWA MONTAŻOWA DPX3/VISTOP 160A SZ800

REF. 433046 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414971980532
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
641,14 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Height 250 mm
Width 800 mm
Depth 127 mm
Number of DIN-rails 0
Number of modular spacings per DIN-rail 0
Type of covering With notch
With N-PE clamp No
With cover Yes
With mounting plate Yes

Dokumentacja

1 dokument
Autocad 3D
433046.dwg dwg (0.1 Mo)