![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/56/LCM-EDF_PFREDF_P_070808.jpg)
PODSTAWA CEOWNIKA EDF, GS
CBACY
Legrand
PODSTAWA CEOWNIKA EDF, GS
REF. CM561080
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075610803
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
76,15 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for | U-profile |
---|---|
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for bracket mounting | Yes |
Model | Screw head plate |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Colour | Zinc |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ