![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020635-WEB-R.jpg)
PODST MONT DPX3 250/DPX-IS 250
X4000
Legrand
PODST MONT DPX3 250/DPX-IS 250
REF. 020635
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060206352
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 857,16 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Height | 600 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Lacquered |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
WYBIERZ