Ten produkt jest wycofany
PODPORA DO PODŁOGI TECHNICZNEJ DO SZAFY 800 MM X2
LCSSV
Legrand
PODPORA DO PODŁOGI TECHNICZNEJ DO SZAFY 800 MM X2
REF. 446883
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414972027595
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 730 mm |
---|---|
Height | 700 mm |
Depth | 180 mm |
Suitable for enclosure building width | 780 mm |
Suitable for enclosure building depth | 1200 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Galvanized |
---|---|
Colour | Zinc |
With cable entry | No |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ