![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/585150-CABLOFIL-1000.jpg)
PODKŁADKA MOCUJĄCA 94Х150 MM, GS
CBACY
Legrand
PODKŁADKA MOCUJĄCA 94Х150 MM, GS
REF. CM585150
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075851503
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
26,11 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Horizontal |
---|---|
Plate height | 150 mm |
Plate width | 94 mm |
Type of fastening | Snapper mounting |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ