![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/CM-585144-1000.jpg)
PODKŁADKA MOCUJĄCA 94Х100 MM, I316L
CBASS
Legrand
PODKŁADKA MOCUJĄCA 94Х100 MM, I316L
REF. CM585144
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075851442
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
45,87 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Horizontal |
---|---|
Plate height | 100 mm |
Plate width | 94 mm |
Type of fastening | Snapper mounting |
Material | Stainless steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | Yes |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ