![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/CM-585143-1000.jpg)
PODKŁADKA MOCUJĄCA 94Х100 MM, GC
CBACY
Legrand
PODKŁADKA MOCUJĄCA 94Х100 MM, GC
REF. CM585143
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075851435
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
29,90 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Horizontal |
---|---|
Plate height | 100 mm |
Plate width | 94 mm |
Type of fastening | Snapper mounting |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ