![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LCM-M_P_070827.jpg)
PODKŁADKA M8, OP. 100 SZT
CBACY
Legrand
PODKŁADKA M8, OP. 100 SZT
REF. CM801511
PKWiU 25.94.11.0
EAN.
3599078015117
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
32,09 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Inner diameter | 9 mm |
---|---|
Outer diameter | 18 mm |
Thickness | 1.5 mm |
Punch shape | Round |
Material | Steel |
Material quality | Other |
---|---|
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Suitable for bolt size (metric) | 8 |
Facet | No |
Hardened | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ