PODKŁADKA M12, OP. 100 SZT
CBACY
Legrand
PODKŁADKA M12, OP. 100 SZT
REF. CM801531
PKWiU 25.94.11.0
EAN.
3599078015315
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
149,05 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Inner diameter | 14 mm |
---|---|
Outer diameter | 27 mm |
Thickness | 2.5 mm |
Punch shape | Round |
Material | Steel |
Material quality | Other |
---|---|
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Suitable for bolt size (metric) | 12 |
Facet | No |
Hardened | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ