![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-SCF_PFSCF_TF_CF54_P_070725.jpg)
PŁYTKA STABILIZUJĄCA PFSCF, GS
CBACY
Legrand
PŁYTKA STABILIZUJĄCA PFSCF, GS
REF. CM586210
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075862103
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
57,43 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for | U-profile |
---|---|
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for bracket mounting | Yes |
Model | Screw head plate |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Colour | Zinc |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ