PLYTKA ROZPIERAJACA ERD10 GS
CBACY
Legrand
PLYTKA ROZPIERAJACA ERD10 GS
REF. CM561050
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075610506
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
---|---|
Colour | Zinc |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ