Skip to main content
Logo print

PŁYTA Z PRZEPUSTAMI SZCZOTKOWYMI SZER.1000

ALTIS Legrand

PŁYTA Z PRZEPUSTAMI SZCZOTKOWYMI SZER.1000

REF. 048156 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060481568
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
902,77 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Shelf
Width 824 mm
Height 10 mm
Depth 270 mm
Material Metal

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00715EN-00.pdf pdf (0.57 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)