Ten produkt jest wycofany
PŁYTA WYKOŃCZENIOWA Z MOSIĄDZU DO POKRYW STANDARDOWYCH 16/24M
PPOD
Legrand
PŁYTA WYKOŃCZENIOWA Z MOSIĄDZU DO POKRYW STANDARDOWYCH 16/24M
REF. 088050
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970755513
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Brass |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 8 mm |
Protective frame carpeting | Yes |
Colour | Brass |
Suitable for subfloor duct | Yes |
Suitable for hollow floor | Yes |
---|---|
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 199 mm |
Outer length | 248 mm |
Length built-in dimension | 264 mm |
Min. built-in depth | 68 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
6 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
WYBIERZ