Ten produkt jest wycofany
PŁYTA WYKOŃCZENIOWA Z MOSIĄDZU DO POKRYW PŁASKICH 12/18M
PPOD
Legrand
PŁYTA WYKOŃCZENIOWA Z MOSIĄDZU DO POKRYW PŁASKICH 12/18M
REF. 088149
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970756282
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 0 |
Housing material | Other |
With opening carpeting | No |
Protective frame carpeting | No |
Colour | Other |
Suitable for subfloor duct | No |
---|---|
Suitable for hollow floor | No |
Suitable for double floor built-in | No |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 163 mm |
Outer length | 257 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
6 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
WYBIERZ