![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020540-LEGRAND-1000.jpg)
PŁYTA PEŁNA XL3 4000 1800 X 600
X4000
Legrand
PŁYTA PEŁNA XL3 4000 1800 X 600
REF. 020540
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060205409
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 856,28 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Height | 1800 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Other |
With cable entry | Yes |
With lock | No |
Construction type | Individual part |
---|---|
For internal separation form 2a | No |
For internal separation form 2b | No |
For internal separation form 3a | No |
For internal separation form 3b | No |
For internal separation form 4a | No |
For internal separation form 4b | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ