PŁYTA PEŁNA DO SZAFY 1200 X 800
AKCSP
Legrand
PŁYTA PEŁNA DO SZAFY 1200 X 800
REF. 036064
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060360641
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 094,57 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Height | 1200 mm |
---|---|
Width | 800 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | No |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ