![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/048157_pw_135828.jpg)
PŁYTA PEŁNA DO PRZEPUSTU.1000X800
ALTIS
Legrand
PŁYTA PEŁNA DO PRZEPUSTU.1000X800
REF. 048189
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060481896
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
482,65 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Shelf |
---|---|
Width | 824 mm |
Height | 10 mm |
Depth | 400 mm |
---|---|
Material | Metal |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ