Skip to main content
Logo print

PŁYTA DŁAWICOWA METAL XL3 800

XL800 Legrand

PŁYTA DŁAWICOWA METAL XL3 800

REF. 020420 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060204204
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
211,90 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 600 mm
Material Steel
Surface protection Lacquered
Perforated No
Halogen free Yes

Dokumentacja

1 dokument
Materiały szkoleniowe
2 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)