PLYT MOCUJ MFM150 AISI 316
CBASS
CABLOFIL
PLYT MOCUJ MFM150 AISI 316
REF. CM585154
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075851541
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Horizontal |
---|---|
Plate height | 150 mm |
Plate width | 94 mm |
Type of fastening | Snapper mounting |
Material | Stainless steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | Yes |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ