![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-069537-WEB-R.jpg)
PLEXO55 ZAŚLEPKA PUSZKI LUB UCHWYTU SZARA
PLX55
Legrand
PLEXO55 ZAŚLEPKA PUSZKI LUB UCHWYTU SZARA
REF. 069537
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060695378
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
49,93 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Type of fastening | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Grey |
With label area | No |
---|---|
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Width | 64 mm |
Height | 64 mm |
Depth | 21.75 mm |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |