Skip to main content
Logo print

PLEXO55 PUSZKA NATYKOWA PODWÓJNA POZIOMA BIAŁY/ ECRU 1WE/2WY

PLX55 Legrand

PLEXO55 PUSZKA NATYKOWA PODWÓJNA POZIOMA BIAŁY/ ECRU 1WE/2WY

REF. 069690 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060696900
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
82,75 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Assembly arrangement Surface mounted box
Suitable for modular domestic switching devices No
Number of modules (module system) 2
Number of units 2
Mounting direction Horizontal
Shape Rectangular
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
With cover frame No
With duct entry Yes
With cable entry Yes
With screw gland entry No
Shock resistant Yes
Degree of protection (IP) IP55
Width 151 mm
Height 84 mm
Depth 53 mm
Device width 151 mm
Device height 84 mm
Device depth 53 mm
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00352EN-06.pdf pdf (0.95 Mo)
8 dokumenty
Certyfikat
AENOR-030/002271 (0.68 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_711319 (0.68 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_711334 (0.59 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)
Certyfikat
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
NF-NF012_2897 (0.8 Mo)
Certyfikat
CEBEC-17591 (0.54 Mo)