![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069597-LEGRAND-600.jpg)
PLEXO55 PRZYMIAR DO WYZNACZANIA OTWORÓW
PLX55
Legrand
PLEXO55 PRZYMIAR DO WYZNACZANIA OTWORÓW
REF. 069597
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060695972
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
91,67 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Suitable for built-in installation box | No |
Suitable for central conduit box | No |
Width | 201 mm |
Height | 82 mm |
Depth | 20 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |