Skip to main content
Logo print

PLEXO55 PRZYCISK PODŚWIETLANY PRZEŁĄCZNY Z UCHWYTEM ETYKIETY BIAŁY/ECRU 10A-250V

PLX55 Legrand

PLEXO55 PRZYCISK PODŚWIETLANY PRZEŁĄCZNY Z UCHWYTEM ETYKIETY BIAŁY/ECRU 10A-250V

REF. 069634 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3245060696344
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
101,72 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Model Single push button
Method of operation Rocker
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of contacts as normally open contact 0
Number of contacts as change-over contact 1
Contactless type No
Number of rockers 1
Number of modules (module system) 2
Number of poles 2
Nominal voltage 250 V
Rated current 10 A
With lighting Yes
With complemantary luminous signal Yes
Feedback-signal contact No
Connection type Push-in clamp
Mounting method Other
Type of fastening Other
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour White
RAL-number (similar) 9100
Transparent No
Label space/information surface Yes
Imprint Letters
Suitable for degree of protection (IP) IP55
Degree of impact strength (IK) IK07
Device width 64 mm
Device height 64 mm
Device depth 40 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Built-in depth 19 mm
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -25-70 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Cable section 2.5-2.5 mm²

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F00333EN-02.pdf pdf (0.62 Mo)
Dane techniczne
F00944EN-02.pdf pdf (0.76 Mo)

Dodatkowe produkty

Inni kupili również

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details