Skip to main content
Logo print

PLEXO55 ŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY SZARY 400W

STERO Legrand

PLEXO55 ŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY SZARY 400W

REF. 069517 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3245060695170
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
529,59 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Type of sensor Built-in light sensor
Contacts 1 breaker contact (NC)
Engaging brightness 0.5-1500 lx
Switching-off brightness 0.5-1500 lx
Switch-off delay 45 s
Switching-on delay 45 s
Max. switching power 1400 W
Mounting method Surface mounted
Swivelling No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Grey
Transparent No
Nominal voltage 250 V
Max. switching current (resistive load) 5.6 A
Operating temperature -5-40 °C
Suitable for degree of protection (IP) IP55
Width 64 mm
Height 64 mm
Depth 47 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Built-in depth 0 mm
Degree of impact strength (IK) IK07
Storage temperature -25-70 °C
Voltage type AC
Connection type Screwed terminal
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F00336EN-04.pdf pdf (0.61 Mo)
Instrukcja użytkowania
0064JC1-01.pdf pdf (0.27 Mo)

Dodatkowe produkty

Inni kupili również

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details