Skip to main content
Logo print

PLEXO55 ŁĄCZNIK SCHODOWY PODŚWIETLANY SZARY 10AX-250V~

PLX55 Legrand

PLEXO55 ŁĄCZNIK SCHODOWY PODŚWIETLANY SZARY 10AX-250V~

REF. 069513 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3245060695132
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
82,31 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Wiring system Two-way switch
Method of operation Rocker/button
Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Push button switch No
Number of rockers 1
Mounting method Other
Type of fastening Other
With mounting plate No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Grey
RAL-number (similar) 7046
Colour of switch operator Grey
Label space/information surface No
Illumination Yes
Function lighting Orientation
Type of lighting Glow lamp
Suitable for degree of protection (IP) IP55
Degree of impact strength (IK) IK07
Nominal voltage 250 V
Rated current 10 A
Switching current for fluorescent lamps 10 AX
Feedback-signal contact No
Connection type Other
Heating switch No
Washing machine switch No
Device width 64 mm
Device height 64 mm
Device depth 40 mm
Built-in depth 40 mm
Min. depth of built-in installation box 30 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature -20-40 °C
Storage temperature -25-70 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Cable section 2.5-2.5 mm²

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F00944EN-02.pdf pdf (0.76 Mo)
Dane techniczne
F00332EN-07.pdf pdf (1.1 Mo)
7 dokumenty
Certyfikat
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_3288 (0.64 Mo)
Certyfikat
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
AENOR-030/002272 (0.7 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
SNI-824 220294 (0.67 Mo)

Dodatkowe produkty

Inni kupili również

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details