Skip to main content
Logo print

PLEXO55 ŁĄCZNIK CZASOWY PODŚWIETLANY SZARY 230V~

PLX55 Legrand

PLEXO55 ŁĄCZNIK CZASOWY PODŚWIETLANY SZARY 230V~

REF. 069504 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3245060695040
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
389,89 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Assembly arrangement Basic element
Time setting 0.41-15 min
Mounting method Other
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour Grey
RAL-number (similar) 7016
Transparent No
Suitable for degree of protection (IP) IP55
Nominal voltage 250 V
Rated current 8 A
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Width 64 mm
Height 64 mm
Depth 47.3 mm
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature 0-35 °C
Connection type Screwed terminal

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
0064JK6-04.pdf pdf (0.4 Mo)
Dane techniczne
F00331EN-03.pdf pdf (0.95 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-DE1-64534 (0.09 Mo)
Certyfikat
VDE-40021489 (1.23 Mo)

Dodatkowe produkty

Inni kupili również

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details