PLEXO55 ADAPTER GNIAZDA RJ45 ZAPEWNIAJĄCY SZCZELNOŚĆ IP44
PLX55
Legrand
PLEXO55 ADAPTER GNIAZDA RJ45 ZAPEWNIAJĄCY SZCZELNOŚĆ IP44
REF. 069581
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060695811
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
323,64 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number (similar) | 7046 |
With hinged lid | No |
With label space | No |
Lockable | Yes |
Dimensions | Other |
Device width | 64 mm |
Device height | 64 mm |
---|---|
Device depth | 50 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ