PLEXO55 ADAPTER DO FUNKCJI OSMOZ SZARY
PLX55
Legrand
PLEXO55 ADAPTER DO FUNKCJI OSMOZ SZARY
REF. 069568
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060695682
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
35,66 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number (similar) | 7046 |
With hinged lid | No |
With label space | No |
Lockable | No |
Dimensions | Other |
Device width | 64 mm |
---|---|
Device height | 64 mm |
Device depth | 27 mm |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Antimicrobial treatment | No |