Skip to main content
Logo print

PLEXO IP66 PUSZKA NATYNKOWA PODWÓJNA POZIOMA

PLX55 Legrand

PLEXO IP66 PUSZKA NATYNKOWA PODWÓJNA POZIOMA

REF. 090493 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060904937
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
127,92 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Assembly arrangement Surface mounted box
Suitable for modular domestic switching devices No
Number of modules (module system) 2
Number of units 2
Mounting direction Horizontal
Shape Rectangular
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour Grey
RAL-number (similar) 7016
Transparent No
With cover frame No
With duct entry Yes
With cable entry Yes
With screw gland entry Yes
Shock resistant Yes
Degree of protection (IP) IP66
Width 97 mm
Height 192 mm
Depth 42 mm
Device width 97 mm
Device height 192 mm
Device depth 42 mm
Degree of impact strength (IK) IK08
Operating / setting temperature -20-40 °C
Storage temperature -20-40 °C

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
0064ER4-01.pdf pdf (0.03 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
3D_LG-090493.stp ifc (1.16 Mo)
1 dokument
Certyfikat
NF-NF012_4096 (0.51 Mo)