PLEXO IP66 ŁĄCZNIK SCHODOWY 10 AX - 250 V~ - KOMPLET NATYNKOWY
PLX55
Legrand
PLEXO IP66 ŁĄCZNIK SCHODOWY 10 AX - 250 V~ - KOMPLET NATYNKOWY
REF. 090460
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060904609
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
290,57 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wiring system | Two-way switch |
---|---|
Method of operation | Rocker/button |
Assembly arrangement | Basic element with complete housing |
Push button switch | No |
Number of rockers | 1 |
Mounting method | Surface mounted |
Type of fastening | Other |
With mounting plate | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7016 |
Colour of switch operator | Grey |
Label space/information surface | No |
Illumination | Optional |
Function lighting | Orientation |
Type of lighting | Glow lamp |
Suitable for degree of protection (IP) | IP66 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
---|---|
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 10 A |
Switching current for fluorescent lamps | 10 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Screwed terminal |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 98 mm |
Device height | 98 mm |
Device depth | 63 mm |
Min. depth of built-in installation box | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -20-40 °C |
Storage temperature | -20-40 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Cable section | 4-4 mm² |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Certyfikat
NF-NF012_4096
(0.51 Mo)
WYBIERZ