![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-EPVCSN_P_070809.jpg)
PLASTYKOWA NAKŁADKA DLA KSZTAŁTOWNIKÓW CS I CSN
CBACY
Legrand
PLASTYKOWA NAKŁADKA DLA KSZTAŁTOWNIKÓW CS I CSN
REF. CM559605
PKWiU 22.29.29.0
EAN.
3599075596053
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
14,29 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for | Other |
---|---|
Model | End cap |
Length | 26.5 mm |
Width | 68.5 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | Yellow |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ