![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-EPEDF_EDF_P_070827.jpg)
PLASTYKOWA NAKŁADKA DLA CEOWNIKA EDF
CBACY
Legrand
PLASTYKOWA NAKŁADKA DLA CEOWNIKA EDF
REF. CM559615
PKWiU 22.29.29.0
EAN.
3599075596152
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
11,24 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for | U-profile |
---|---|
Model | End cap |
Length | 28 mm |
Width | 50 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | Yellow |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ