![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/066706-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque Céliane Poudré 6 à 8 modules - finition Craie
Céliane
LEGRAND
Plaque Céliane Poudré 6 à 8 modules - finition Craie
REF. 066706
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970448279
Céliane, une plaque Collection Poudré aux modèles chic intemporel qui créent une touche d'inspiration pour votre intérieur, à associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 8 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for built-in installation | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Colour | White |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 232 mm |
Height | 82 mm |
Depth | 8.5 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ