Skip to main content
Logo print

Plaque Céliane Poudré 6 à 8 modules - finition Argile

Céliane LEGRAND

Plaque Céliane Poudré 6 à 8 modules - finition Argile

REF. 066716 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970448477

Céliane, une plaque Collection Poudré aux modèles chic intemporel qui créent une touche d'inspiration pour votre intérieur, à associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of units 1
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 8
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Colour Grey
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 232 mm
Height 82 mm
Depth 8.5 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F01977EN-02.pdf pdf (0.6 Mo)
Dane techniczne
F01977FR-02.pdf pdf (0.61 Mo)
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00991-V01.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details