Ten produkt jest wycofany
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/054060-LEGRAND-1000.jpg)
PLAKIETKA PRZEPUSTU BIURKOWEGO, BIAŁA
BBIUR
Legrand
PLAKIETKA PRZEPUSTU BIURKOWEGO, BIAŁA
REF. 054060
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060540609
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Other |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Round |
Material | Plastic |
Colour | White |
Length | 0 mm |
Height | 20 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Diameter | 100 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ