Skip to main content
Logo print

PIONOWY ORGANIZER KABLOWY 42U DO FO X2

LCSSV Legrand

PIONOWY ORGANIZER KABLOWY 42U DO FO X2

REF. 446891 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414972027625
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
971,00 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Cable guard rail
Material Plastic
Suitable for 19 inch mounting No
Height 1865 mm
Width 800 mm
Length 180 mm
Number of height units 42
Colour Black
RAL-number 9005
Depth 180 mm
Degree of impact strength (IK) Not applicable
Degree of protection (IP) Not applicable
Operating / setting temperature -25-70 °C
Halogen free Yes
Fitted with door or cover Yes

Dokumentacja

3 dokumenty
Dane techniczne
F03351EN-00.pdf pdf (2.63 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE12343AA.PDF pdf (2.8 Mo)
Dane techniczne