![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/44/LG-446893-WEB-R.jpg)
PIONOWY ORGANIZER KABLOWY 42U DO CU X2
LCSSV
Legrand
PIONOWY ORGANIZER KABLOWY 42U DO CU X2
REF. 446893
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414972027649
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
820,30 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Cable guard rail |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Height | 1861 mm |
Width | 800 mm |
Length | 88 mm |
Number of height units | 42 |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
---|---|
Depth | 88 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | Yes |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ