PIĘTROWY BLOK DYSTRYBUCYJNY DO SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO
AV3
Bticino
PIĘTROWY BLOK DYSTRYBUCYJNY DO SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO
REF. 346841
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8012199806716
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
242,00 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Suitable for | Indoor station |
Installation technique | Bus system |
Mounting method | Other |
Material | Plastic |
Colour | Other |
Width | 40 mm |
Height | 40 mm |
Depth | 18 mm |
Operating / setting temperature | 5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
---|---|
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 18-27 V |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Number of terminals | 5 |
Terminals capacity | 0.75-1.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 0.75-1.5 mm² |
Remote opening of gate / Electric door opener | No |
Camera type | Other |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ